製品の公開
KLIP-IT Pipe clips & spacers
GF Piping Systems

KLIP-IT Pipe clips & spacers

Google翻訳”,

KLIP-IT はすべての熱可塑性プラスチックに推奨されます:

PE、PP、PVC-U、PVC-C、ABS、PVDF、ECTFEE 圧力および二重封じ込め配管システム。

材料:

  • KLIP ITパイプクリップとスペーサーはPEとPPで入手可能

KLIP-IT パイプ サポートの高さは、GF バルブの正確な高さになるように設計されています。

GF Piping Systems は、流体の安全で持続可能な輸送を可能にする世界有数のフロー ソリューション プロバイダーです。同社は、プラスチック配管システムとシステム ソリューション、およびすべてのプロジェクト フェーズでのサービスを専門としています。Georg Fischer AG の一部門であり、スイスのシャフハウゼンに本社を置いています。

仕様
  • Main Applications:

    • All thermoplastic piping systems: PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF and ECTFEE
    • Supporting pipes in installations ranging from small dosing cabinets to large chemical or water conveying lines.

    Main Advantages:

      • Available in metric (d10 – d160) and inch size (3/8” – 5”)
      • Up to d32 with easy push fit, dimension >d40 with additional securing clip
      • Full plastic design for corrosive environments
    技術仕様
    • Unique refKLIP-IT
    • コレクションセットSpeciality Products
    • コレクションKLIP-IT
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-10-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他