製品の公開
Signet
GF Piping Systems

Signet

Google翻訳”,

シグネット測定および制御システムは、水や腐食性物質を使用するアプリケーション向けの高品質のシステムソリューションです。シグネットは、1960年代初頭から、さまざまなパラメータの測定技術を開発および製造してきました。このブランドは1987年にジョージフィッシャーに入社しました。自動化のための包括的な製品ポートフォリオは、測定、制御、駆動技術の3つの要素で構成されています。関連するフィッティングを備えたほとんどのセンサーは、プラスチックで入手できます。制御技術には、さまざまな制御機能と通常の通信技術が含まれています。駆動技術には、さまざまなバルブやアクセサリと組み合わせることができる空気圧、電気、および磁気の駆動要素が含まれます。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Water application

    Main Advantages:

    • Wide range of process control systems and flexible user requirements possible
    • Established in water applications
    • Very high quality thanks to strict compliance with ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 standards
    • Innovative components


技術仕様
  • Unique refSignet
  • コレクションセットMeasurement & Controll
  • コレクションMeasurement & Controll
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-07-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)
5つ星のうち4.3 4.3 (7)