製品の公開
AquaTap-530
AquaTap-530
    GF Piping Systems

    AquaTap-530

    Google翻訳”,

    GF Type 530AquaTap™再循環実験用蛇口は、新しいインラインフローダイバーター(IFD)と併用すると、使用場所に一定のDI流体フローを提供するように設計されています。 IFDの独自の設計により、配水管から蛇口を通る高流量が提供され、一定の水の動きが得られます。 IFDは、わずかなオリフィスの減少を使用して差圧の不均衡を作成し、圧力損失を最小限に抑えて水を蛇口に押し込みます。このシステムは、設計の柔軟性と簡素化された配管設置のための滑らかなボア相互接続チューブを使用することによってさらに強化されています。 1つのIDFから最大3つの蛇口を提供できます。

    GF Type 530AquaTap™蛇口は高純度PVDFから作られ、IFDはSYGEF®PVDF、PROGEF®Natural PP、およびPROGEF®StandardPPの溶接またはサニタリークランプ接続で利用できます。シンプルなヒートフレアツールは、コンポーネント間のリーフプルーフで最小限の隙間接続を実現します。

    注:特許取得済みのインラインフローダイバーターは、GFAquaTap™蛇口で使用するように設計されており、別売りではありません。


    GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

    仕様
    • Main Applications:

      • Laboratory
      • Chemical Applications
      • Paper and Pulp Industry
      • Metal Treatment
      • Marine

      Main Advantages:

      • Ideal flow characteristics
      • Sleek robust design
      • Continuous flow up to valve, eliminating dead-legs
      • Needle-type flow control for precise metering
      • Easy flare-style connection method
      • Deck or wall mounting Options
    技術仕様
    • Unique refAquaTap-530
    • コレクションセットSpeciality Products
    • コレクションAquaTap
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-08-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他