製品を公開する
Maxipario
Ghidini Lighting

Maxipario

Google翻訳,
床、壁、スパイク、ベルト付きの木、またはポールシステムに取り付けられる一連のスポットライト。さまざまなサイズで利用でき、回転可能で、垂直軸上で傾斜可能です。これらは、さまざまな光学系とワット数のおかげで、ファサード、小、中、高木、低木、支柱、柱、その他の建築要素を照明するために設計されています。 Parioには、さまざまなタイプの取り付けとビーム制御を保証する一連のアクセサリが付属しています。ボディとディフューザークロージャーリングは、ナノボンデライト処理を施した耐酸化性の高いアルミニウム合金で構成され、テクスチャード加工されたポリエステル粉末塗料で仕上げられているため、大気中の物質や紫外線に耐性があり、長年にわたって最大限の保護を保証します。シリコンガスケットは、すべての動作および温度条件で最大のシーリングを保証します。超透明な強化ナトリウムカルシウムガラスディフューザーは、最大の光透過率を保証し、シルクスクリーンの縁取りで仕上げられています。すべての外ネジはステンレス鋼です。
技術仕様
  • 固有参照番号GH1134
  • 製品ファミリPario
  • 製品グループSpot lights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材アルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring