製品の公開
サイドパネル付き -   - シングル - 壁に -  SL / PSA自動ドア(スリムフレーム)をスライディング
サイドパネル付き -   - シングル - 壁に -  SL / PSA自動ドア(スリムフレーム)をスライディング
    Gilgen Door Systems

    サイドパネル付き - - シングル - 壁に - SL / PSA自動ドア(スリムフレーム)をスライディング

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    スリムなフレームを持つ私たちのスライドドアは、スリムなデザインと最大堅牢性の理想的な組み合わせを提供します。細身のPSAプロファイルシステムは完璧な保護、内部の建物や屋外の両方でガラスを提供します。
    仕様
    • ロープロファイルフレームと自動スライドドアのインストール 薄型フレームとギルゲン自動スライドドアのインストール ギルゲン自動スライドドアのインストール、EN 16005およびDIN 18650に準拠するためにTÜV-テスト。 ギルゲンSLはGilgenのPSAプロファイルシステムと組み合わせてドア駆動ユニットをスライド。 エレガントな統合、スライドドア駆動ユニットに、すべての作動部品、センサ素子とリーフプロファイル。タッチスクリーンディスプレイとデジタル制御ユニット。自動反転及び停止機構を備えた電子制御ユニットは、ギャップハザード検出を提供します。バス構成、または従来の配線システムを介して接続するのに適し。ノイズ絶縁/振動減衰駆動システム。低ノイズ歯付きベルト。逆圧ローラとキャリッジを実行して、高さ/深さ調節可能 ()100mmのドライブケースの高さ ()140ミリメートルドライブケースの高さ 伸縮スライドドア用()140ミリメートルドライブケースの高さ ドライブケースカバー 標準:機械ホールドオープンシステムと落下防止と容易にサービスおよび保守アクセス用に設計されたヒンジ型アルミニウム駆動部カバー、。 オプション: 偽天井に()のインストール:以下から除去することができるロバストなアルミニウム被覆。 ヘッダボックスは完全に偽の天井に統合されています。 ロックシリンダーで被覆()ロック可能なドライブケース。 ドアの葉と固定サイドパネル クリア高さ(mm):.........。 クリア幅(ミリメートル):.........。 システム構成: ()シングル葉、左利き ()単一の葉、右利き ()二葉 伸縮スライドドアとして構成。 ()二葉、左利き ()二葉、右利き ( ) 四つ葉 サイドパネル: ()は、固定サイドパネル(単数または複数)と ()サイドパネルなし 保護の葉: ()スリム、ヒンジ付き構成内のすべてのガラス保護の葉(スライドドアの葉を開くときに、個人保護のために設計されました)。伸縮自在な構成と組み合わせて使用​​しないでください! ギルゲンPSA葉のプロファイルシステム オールラウンドに薄いが、堅牢なアルミプロファイル製フレーム。垂直スライドドアの葉とサイドパネルとの間にインターロックする閉位置に安全性を増加させる、安定性を確保し、ドラフトからの保護を提供します。ガラスまたはアルミニウムプロファイル、必要な迅速かつ簡単に交換用ゴムシールとグレージング乾燥。 6ミリメートル、8ミリメートル、または10mmの厚さで利用できるガラス。 ガラスの種類:..................。 /ガラスの厚さ:.........。 (6/8/10ミリメートル) 表面処理 ()RALカラーのパウダーコーティングされました:... .. ()NCSカラーでパウダーコーティングされました:... .. ()アルミニウム、自然な陽極酸化仕上げE6 / EV1 ()アルミニウム、色の陽極酸化仕上げ。カラーコード:... .. ボトムガイドウェイ ()横方向固定小数点ガイド ()完全長で、フラッシュ型レールが信頼性の高い動作のために、床に埋め込まれ、風圧と強制開口部に抵抗を増加させました。ドアの葉を全幅にわたって案内され、ガイドレールは、交換可能です。 オプション: ()氷のビルドアップを防ぐために、下のガイドウェイを加熱しました。 ()天候にさらされるシステムのための下ガイドウェイを排出しました。
    技術仕様
    • Unique refSliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションAutomatic Sliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors