製品の公開
Axis Glass In Line
Glass Panel Depot

Axis Glass In Line

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
AXIS GLASSインラインフルハイトガラスパーティション:-Axis Glassインラインガラスパーティションは、1995mmから3100mmまでの高さの10mmおよび12mm強化ガラスで利用できます。在庫サイズのパネル幅は900mm、450mm、250mmでご利用いただけます
仕様
  • Technical Specifications Toughened Glass: • Clear in 10mm & 12mm (BS6206/BS EN 12600) • Size 1995mm – 2970mm x 250mm – 900mm • Sound rating 33dB • Heat Soaking to BS EN 14179 • Full CNC cutting, drilling and polishing Glazing U Channel • Anodised aluminium (Standard EN 515/573/755) • Size 25mm – 75mm x 25mm • Thickness 3mm • Internal channel 19mm Floor Spring (EN 1154:1996 + A1:2002) • High performance floor mounted hydraulic floor spring • Suitable for internal doors up to 1100mm wide/ 105kg • 180 degree opening • Closing and latching speed adjustment Typical application markets: commercial, education, healthcare and multi-use buildings. For more information, please contact us on http://www.axisglass.co.uk/contact-us
技術仕様
  • Unique refInLine
  • コレクションセットGlass Panel Partitions
  • コレクションIn Line
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類壁

対応地域

ヨーロッパ
イギリス