製品の公開
SteelBuilt Curtainwall System

SteelBuilt Curtainwall System

Google翻訳”,

SteelBuilt Curtainwall®システムは、従来のアルミ製カーテンウォールシステムに比べて、より広いフリースパン、より狭い視線、そして優れた断熱性能など、スチールのあらゆる利点を備えています。長年にわたりヨーロッパ全土で利用されてきたSteelBuiltカーテンウォールシステムは、北米規格に準拠した試験を実施しており、新たな設計の可能性を広げます。

主な特徴

  • 標準的なアルミカーテンウォールの3倍の風荷重容量
  • アルミニウムの3倍の弾性係数で、より小型のプロファイルを実現
  • アルミニウムよりも優れた材料強度
  • アルミニウムよりも優れた熱性能と低い熱膨張
  • 従来のアルミカーテンウォールシステムよりも大幅に広いガラススパン
  • 目に見える溶接ビードのない防水カーテンウォールフレームジョイント
  • 一般的な圧力プレートカーテンウォールと同様に簡単に設置できます
  • メンテナンスの手間が少ないシステム
  • 屋内または屋外での使用
  • 希望の配色に合わせて工場で塗装仕上げ
  • オプション機能
    • 構造用シリコンは、滑らかな一体型の外観を実現する2面または4面施工が可能です。SteelBuilt Curtainwall® SSGをご覧ください。
    • ステンレス製カバーキャップ
仕様
  • PERFORMANCE OVER TYPICAL ALUMINUM SYSTEMS
    Thermal Transmittance1 (btu/hr + ft2 + °F)

    Glass U-Factor2Overall U-Factor
    Stainless Steel Cover Cap
    Overall U-Factor
    Aluminum Cover Cap
    0.480.510.51
    0.440.490.49
    0.300.350.36
    0.2470.310.32
    0.1230.190.20


技術仕様
  • Unique refsteelbuilt-curtainwall
  • コレクションセットArchitectural Frames
  • コレクションSteelBuilt Curtainwall Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール