製品の公開
Fire curtains Smart EI with fusible lock

Fire curtains Smart EI with fusible lock

Google翻訳”,

グローバルシステム社製の耐火ロールシャッターGSF KPRは、内外の垂直間仕切りの開口部を閉鎖するために使用されます。シャッターの主な目的は、火災の延焼とガスおよび熱の流入を60分間抑制することです。シャッターは建物内の防火区域を分離し、安全な避難を可能にします。公共施設をはじめ、様々な建物に適用できます。グローバルシステム社製の耐火ロールシャッターGSF KPR EIには、温度が約74℃に達するとシャッターを開放するヒュージブルリンクが装備されています。

仕様
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI15 - EI60


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • fusible lock

    In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
技術仕様
  • Unique reffire-curtains-smart-ei-with-fusible-lock
  • コレクションセットFire curtains GSF KPR EI
  • コレクションFire curtains GSF KPR Smart EI
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-11-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2500
  • 幅(mm)2370
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

対応地域

ヨーロッパ アジア