製品の公開
Fire sliding gates EI120

Fire sliding gates EI120

Google翻訳”,

スライド式防火扉GSF BP EI90およびEI120 Global Systemは、建物内の防火区域を分離する理想的なソリューションです。扉は、指定された時間内に火災の延焼と熱放射を防ぎます。スライド式防火扉は、扉開口部の片側に十分なスペースがあればどこにでも設置できます。規制により、ショッピングモール、博物館、病院、集合住宅、製造工場、倉庫など、ほとんどの公共施設では防火扉の設置が義務付けられています。

仕様
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI90 - EI120

    ADVANTAGES

    • three colors as standard (RAL9010 - white, RAL7035 - light grey, RAL7016 - anthracite)
    • high quality and aesthetics
    • easy assembly - all elements are matched already at the production stage
    • Hygienic Certificate
    • Declaration of Performance
    • CE Certificate
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE SLIDING GATES COMPONENTS

    GSF BP fire cliding gates consist of:

    • gate leaf
    • running track unit
    • entrance pocket
    • ballast unit
    • wall stop

    A horizontal sliding fire door consists of fire-resistant leafs suspended from a door track. The door is held open by means of an electromagnetic holder. The door is closed by counterweight when it receives a fire alarm signal from the central fire alarm system or when the fire alarm button is pressed.

    OPTIONAL FEATURES

    • gate and covers in any color from the RAL palette
    • use category (number of working cycles) to C2
    • mounting on a steel structure according to Global System guidelines
    • possibility to make the gate from stainless steel
技術仕様
  • Unique reffire-sliding-gates-ei120
  • コレクションセットSliding fire gates GSF BP EI
  • コレクションFire sliding gates GSF BP EI120
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-11-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5950
  • 幅(mm)6830
関連
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター

対応地域

ヨーロッパ アジア