製品の公開
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60

    Fire sliding gates EI60

    Google翻訳”,

    スライド式防火扉GSF BP EI30およびEI60 Global Systemは、建物内の防火区域を分離する理想的なソリューションです。扉は、指定された時間内に火災の延焼と熱放射を防ぎます。スライド式防火扉は、扉開口部の片側に十分なスペースがあればどこにでも設置できます。規制により、ショッピングモール、博物館、病院、集合住宅、製造工場、倉庫など、ほとんどの公共施設では防火扉の設置が義務付けられています。

    仕様
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      EI15 - EI60

      ADVANTAGES

      • three colors as standard (RAL9010 - white, RAL7035 - light grey, RAL7016 - anthracite)
      • high quality and aesthetics
      • easy assembly - all elements are matched already at the production stage
      • Hygienic Certificate
      • Declaration of Performance
      • CE Certificate
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE SLIDING GATES COMPONENTS

      GSF BP fire cliding gates consist of:

      • gate leaf
      • running track unit
      • entrance pocket
      • ballast unit
      • wall stop

      A horizontal sliding fire door consists of fire-resistant leafs suspended from a door track. The door is held open by means of an electromagnetic holder. The door is closed by counterweight when it receives a fire alarm signal from the central fire alarm system or when the fire alarm button is pressed.

      OPTIONAL FEATURES

      • gate and covers in any color from the RAL palette
      • passage or emergency exit doors
      • use category (number of working cycles) to C2
      • mounting on a steel structure according to Global System guidelines
      • possibility to make the gate from stainless steel
    技術仕様
    • Unique refsliding-fire-door-single-wing
    • コレクションセットSliding fire gates GSF BP EI
    • コレクションFire sliding gates GSF BP EI60
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-07-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6056
    • 幅(mm)7089
    関連
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類建物エレメント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア