製品の公開
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    Google翻訳”,
    45°安全ハンドルcm。 40x40-LeonardoDeluxeクロームinoxシリーズ
    仕様
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    技術仕様
    • Unique refLEX-XMA4-94
    • コレクションセットSupporting bars
    • コレクションLEX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)685
    • 奥行き(mm)87
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類個別アクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815