製品の公開
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

Google翻訳”,
折りたたみバーシェードCM。 60
仕様
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
技術仕様
  • Unique refSH-B60-31
  • コレクションセットFolding and fixed bars
  • コレクションSH
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)180
  • 幅(mm)100
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
  • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars