製品の公開
SAFETY HANDLE ZM90/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM90/01

Google翻訳”,
安全リニアハンドルcm。 90-クラシック抗菌ホワイトシリーズ
仕様
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 90. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM90/01
技術仕様
  • Unique refZM90-01
  • コレクションセットSupporting bars
  • コレクションCLS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルポリエステル樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)1.86
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815