製品の公開
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Ladder
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Ladder
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Ladder
Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Ladder

    Gorter® Flat Roof Access Hatch RHT with Ladder

    Google翻訳”,

    はしご付きゴルター屋根ハッチは、メンテナンス作業のための平屋根への実用的かつ安全なアクセスを提供するだけでなく、冷房設備、エレベーター機械室、窓清掃設備、ソーラーコレクター、その他の屋上設備へのアクセスも可能にします。屋根ハッチは、最大勾配30°の平屋根に設置できます。

    伸縮式はしご
    Gorterのルーフハッチと梯子の組み合わせは、床の高さに応じて、シングル、ダブル、またはトリプル伸縮梯子からお選びいただけます。Gorter梯子には、使用しないときに安全に保管するための吊り下げブラケットが標準装備されています。この組み合わせは、ルーフハッチをあまり使用しない場合に最適です。使用頻度が高い場合は、シザー階段または固定階段付きのルーフハッチをお勧めします。

    新世代のGorter RHTルーフハッチ
    新世代のRHTルーフハッチは、極めて強固な特許取得済みの構造を特徴としています。数々の改良により、ルーフハッチは施工時だけでなく、通常の使用時においても、予期せぬ過度の負荷に対する耐性がさらに向上しています。

    壊れにくく持続可能な RHT ルーフ ハッチの特徴と機能が向上しました。

    • オランダで製造・デザイン
    • 新しく改良された特許取得済みの壊れにくい構造
    • CE(ETA)認証取得済みの信頼性
    • メートル法の寸法に完全に標準化

    完全に熱破壊された
    Gorter RHT ルーフ ハッチには、完全に断熱された縁石とカバーがあり、U w ≤ 0.276 W/(m².K) という実証済みの高断熱値が採用されています。これにより、結露の発生が最小限に抑えられ、エネルギー コストの節約が保証されます。

    Gorter RHT 屋根ハッチ(はしご付き):

    • CE(ETA-15/0338)、TÜV NORDおよびAboma認証、完全に断熱された縁石とカバー付き
    • アボマ品質マーク付きはしご
    • 片手で安全に操作できるルーフハッチ
    • 屋根までしっかりグリップ
    • ルーフハッチは10年間保証、クライミングデバイスは1年間保証
    • オプションのルーフハッチの電動制御
    • ハッチと梯子は高品質のアルミニウム構造
    • 屋内と屋外で操作できるユーロシリンダー錠
    • 防犯・防音ルーフハッチ
    • はしごの不必要な取り外しを防止するための南京錠固定具を備えた壁ブラケットとはしご
    • 迅速な配送


    仕様
    • Certifications:
      CE ETA-15/0338
      Aboma certificate
      The combination is TÜV NORD certified according to EN 131, with label ''Baumuster geprüft''
      Sentinel Holding Instituut (SHI) – Tested for harmful substances and suitable for QNG and sustainable building certifications such as DGNB, LEED, BREEAM and BNB.

      Roof hatch type RHT, standard
      Standard size / Weight:

      • RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Not available in a Black Edition)
      • RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
      • RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
      • RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
      • RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
      • RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

      Hinge side = long side

      Gorter® - completely assembled, surface mounted

      • Thermal separated and insulated construction
      • Counterbalancing system for assisted opening and controlled closing
      • Double sealing for weather and water tightness
      • Fully opened cover engages automatically, with release button
      • Diagonal handrail to safely enter and leave roof hatch
      • Cylinder lock, in- and outside operation, opening length > 1501 mm with 3 point lock

      Performance according to CE (ETA-15/0338):

      • Resistance to permanent loads (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Insulating (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
      • Sound reduction (EN-ISO140-3): 26 dB
      • Watertightness (EN 12208): Class E 650
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 3000
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 3.97kN/m²
      • Impact hard body (EN 356): Class P5A
      • Impact soft body (EN 13049): Class 5
      • Air permeability (EN 12207): Class 3

      RHT Powder coating:
      Outside: powder coated in RAL7047
      Inside:
      powder coated in white RAL 9010 (optional black RAL9004)

      Safety Ladder
      Type EL- single and OL - double or triple, depending on height.

      Standard features:

      Ladder supplied in powder-coated aluminium. Two hooks on top to be hooked over a fixed step to safely enter and leave roof hatch. Hooks can be locked (padlock by others) to prevent ladder from misuse.
      Ladder can be stored in the 2 wall suspension brackets, 1 with padlock hasps (padlock by others).
      Step to be fixed (by others) into roof opening near access side

      Height: ........ mm
      to be specified from floor to top of roof (without insulation and covering), max 7395 mm

      Width: depending on length and type from 360 - 490 mm

      Distance between rungs: 250 mm

      Material:
      Aluminium

      Included in supply:

      • 2 Fixed hooks, one provided for padlock
      • 1 Step with brackets
      • 2 Suspension brackets, 1 provided for padlock
    技術仕様
    • Unique refgorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-ladder
    • コレクションセットRoof Hatch Standard
    • コレクションwith climbing equipment
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-12-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オープニングエレメント
    • Uniclass2015コードSs_30_30
    • Uniclass2015詳細Roof opening systems
    • MasterFormat 2014 コード08 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOpenings
    • OmniClassNumber23-17 19 00
    • OmniClassタイトルHardware for Openings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
    デンマーク
    タジキスタン
    ドミニカ共和国
    セネガル
    東ティモール
    ドイツ
    トルクメニスタン
    トリニダード・ドバゴ
    セントヘレナ
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
    マヨット
    モルドバ
    モンゴル
    マラウイ
    モンテネグロ
    ヨルダン
    マリ
    ラトビア
    ラオス
    モーリシャス
    リトアニア
    レバノン
    モーリタニア
    リヒテンシュタイン
    中華人民共和国
    モザンビーク
    ルーマニア
    北朝鮮
    モロッコ
    ルクセンブルク
    台湾
    リビア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    大韓民国
    リベリア
    ロシア
    日本
    ルワンダ
    北マケドニア
    香港
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア