製品の公開
The Lightning
The Lightning

    The Lightning

    Google翻訳”,

    ライトニングはスタイリッシュなデザインで、人間工学的に適切なライトで、上向きと下向きの両方を照らします。 3つの異なる位置で明るさを調整するためのタッチボタンを備えた最新のLEDモジュール設計。 LEDの寿命は非常に長いです。デスクとフロアランプとしてご利用いただけます。テーブルバージョンは、机の表面(Ø25mm)またはランプソケット付きのテーブルトップに直接取り付けることができます。
    W. 400 mm H. 2000 mm
    高さ1047mmの電気スタンドとしてもご利用いただけます。

    仕様
    • The Lightning Desk

      LED-lamp for desk mounting.

      Uplight and downlight adjusted with touch buttons.

      Mounting: mounted  in a 25 mm hole if Table Top is not chosen.

      Optional: Table Top for mounting together with 2 electricity and 2 USB.

      Colour: white or black.

      ______________________________________________________________________________________________

      The Lightning Floor

      LED-lamp for floor. 

      Uplight and downlight adjusted with touch buttons.

      Colour: white or black.

      ________________________________________________________________________

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

      Wattage (Whole Lamp):30+30 LED

      Voltage: AC 100-240V DC 24V

      Lumens: ≥4400LM

      Color Temp:3500K

      LUX: 1500/900/200 mm

      CRI:>80

    技術仕様
    • Unique refthe_lightning
    • コレクションセットLighting
    • コレクションDesk & Table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)