製品の公開
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES10 - 44.1 cm

    Google翻訳”,

    ボウルは通常のボウルよりも浅いので、作業が簡単になり、シンクの下にユーザーの脚と膝のためのスペースが広がります。

    機能と利点
    • キャビネットサイズの場合:400 mm
    • シンクボウルの高さ:120mm
    • 外形寸法:441 x 496 mm
    • 切断穴の寸法:415 x 474 mm
    • プレートの厚さ:0.8 mm、つや消しステンレス鋼
    • 取り付け:はめ込みまたはアンダーマウント
    • 含むバスケットバルブとフレキシブルドレンホース付きウォーターロック
    仕様
    • Width
      441 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    技術仕様
    • Unique refinsatsbank-es10-44-1-cm1
    • コレクションセットErgoSteel
    • コレクションInset Sinks With Shallow Bowl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-23
    • エディション1
    • 幅(mm)441
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア