製品の公開
Changing table 332 - Combination 1, washing bench right, border height 20 cm, 147x80 cm
Granberg

Changing table 332 - Combination 1, washing bench right, border height 20 cm, 147x80 cm

Google翻訳”,

床から73〜113cmの高さ調節可能な赤ちゃんのおむつ交換台。高さは素早く調整でき(3cm /秒)、介護者だけが作業高さを設定できるので安全です。必要な重労働を軽減するために、子供が自分で登ることができるようにテーブルにステップを取り付けるオプションがあります。

機能と利点
  • ラミネートシートとマットレスを備えた看護テーブル
  • 電気的に高さ調節可能床から73〜113cm
  • 調節可能な足で自立
  • 使いやすいプログラム可能なテーブル制御
標準装備

-マットレス
-2x収納バスケット
-拡張可能なはしご
-プログラム可能なテーブル制御

標準装備の洗浄ベンチ
-拡張可能なハンドシャワー付きミキサー
-4x収納バスケット
-カバーの側面

仕様
  • Border height
    200 mm

    Width
    1470 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    730 - 1130 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Nursing table fittings: Sheet with white high-pressure laminate with solid birch moulding

    Mattress:
    62 cm: (WxD) 530x750x30 mm
    80 cm: (WxD) 710x750x30 mm
    100 cm: (WxD) 910x750x30 mm
    120 cm: (WxD) 1110x750x30 mm

    Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1

    Borders: Solid clear varnished birch



    Warranty
    2 year

    CE
技術仕様
  • Unique refk213
  • コレクションセットChanging tables
  • コレクションDaycare changing tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-13
  • エディション1
  • 幅(mm)1470
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
アイルランド
アンドラ
イギリス
エストニア
オーストリア
オランダ
キプロス
サン・マリノ
スイス
スペイン
チェコ共和国
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド
フランス
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルクセンブルク
ローマ教皇庁 (バチカン)