製品の公開
Changing table 333 - Combination 1, washing bench left, border height 20 cm, 147x80 cm
Granberg

Changing table 333 - Combination 1, washing bench left, border height 20 cm, 147x80 cm

Google翻訳”,
機能と利点
  • ラミネートシートとマットレスを備えた看護テーブル
  • 電気的に高さ調節可能床から72〜112cm
  • 調節可能な足で自立
  • 使いやすいプログラム可能なテーブル制御
標準装備

-マットレス
-2x収納バスケット
-拡張可能なはしご
-プログラム可能なテーブル制御

標準装備の洗浄ベンチ
-拡張可能なハンドシャワー付きミキサー
-4x収納バスケット
-カバーの側面

仕様
  • Border height
    200 mm

    Width
    1470 mm

    Depth
    800 mm

    Installation
    Freestanding

    Height adjustment

    720 - 1120 mm



    Speed level
    30 mm / sec.

    Max. user weight
    50 kg

    Electrical connection
    230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

    IP-class
    IP20

    Safety


    Material

    Motor unit: Anodised aluminium
    Floor frame: Powder coated steel (Grey RAL 9006) with adjustable feet
    Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
    Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1



    Warranty
    2 year

    CE
技術仕様
  • Unique refk221
  • コレクションセットChanging tables
  • コレクションDaycare changing tables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-13
  • エディション1
  • 幅(mm)1470
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
アイスランド
アイルランド
アンドラ
イギリス
エストニア
オーストリア
オランダ
キプロス
サン・マリノ
スイス
スペイン
チェコ共和国
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド
フランス
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルクセンブルク
ローマ教皇庁 (バチカン)