製品の公開
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500
    Granberg

    Accessible Kitchen Sink Granberg EST-500

    Google翻訳”,

    車椅子対応の埋め込み式キッチンシンク。Granberg ErgoSteel Trendline EST-500。

    機能と利点

    • 高品質の手作り 1.2 mm ステンレス鋼シンク。ブラシ仕上げの表面と、水の流れを改善するプロファイル加工されたベースを備えています。
    • フレキシブル排水ホース - フレキシブルホースは、シンクが固定の高さに設置されている場合に簡単に設置でき、高さ調節可能なワークトップリフトシステムでも同様に機能します。
    • 座った状態で膝や脚を保護する断熱材付き
    • シンクボウルの排水口はストレーナー付きで、シンクボウルの背面に配置されており、座った状態でも利用できるスペースが最大限に確保されています。
    • オーバーフロー保護
    • カラーPVDコーティングも利用可能
    仕様
    • Fits cabinet width
      600 mm

      Depth of sink bowl
      120 mm

      Inside corner radius
      20 mm

      Material thickness
      1.2 mm

      Inner dimensions
      500 x 400 mm

      Outer dimensions
      540 x 440 mm

      Installation
      Inset, Under mounted, Under gluing, Planar gluing

    技術仕様
    • Unique refm1110
    • コレクションセットAccessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • コレクションInset Sinks With Shallow Bowl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-31
    • エディション1
    • 幅(mm)540
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア