製品の公開
Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, Anthracite
Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, Anthracite
    Granberg

    Kitchen cabinet lift system VERTI 840KB - Depth 30.7 cm, Anthracite

    Google翻訳”,

    VERTI 840 – ボタン一つで壁面キャビネットにアクセス可能に

    VERTI 840なら、ウォールキャビネット内のあらゆる物に、素早く、静かに、そして扉を開けることなく簡単にアクセスできます。棚板はワークトップまでスムーズに下がるため、前面に実用的なスペースが確保されます。

    コンパクトな設計で、最小限のスペースしか占有せず、壁から突き出ることなく、新規および既存の壁面キャビネットの両方に設置できます。

    光透過性があり、側面が完全に密閉されており、信頼性の高い安全システムにより、挟まれる危険がなく、安全な操作が保証されます。

    VERTI 840 は、どのメーカーのキッチンにも統合でき、キッチンの使いやすさとスタイルの両方を実現します。

    機能と利点
    • 棚ユニットを垂直にカウンタートップまで下げます
    • 下げると、棚の前の作業台に空きスペースができます
    • 新規または既存のキャビネットの底部を取り外して設置
    • 安全プレートは、作業面上の物体に接触した場合に下降を停止します。
    • キャビネット幅60 / 80 cmに適合
    • キャビネットの高さ70~84cmに適合
    仕様
    • Fits internal cabinet depth
      312 mm

      Type of lift
      Vertical lifting system for wall cabinets

      Operation

      Built-in control button on the right
      Additional control buttons can be purchased for easier access


      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 485 mm downwards


      Speed level
      41 mm/sec.

      Safety
      Safety plate under the bottom shelf. If anything touches the plate, the lift stops.


      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 5A

      Lifting force
      60 kg

      IP-class
      IP20

      Height
      680 mm

      Fits cabinet width
      600 / 800 mm


      Fits cabinet height
      700 mm

      Fits cabinet, side thickness
      16 - 20 mm

      Material

      Safety plate: 12 mm lacquered MDF, Grey NCS S 7502-G, Gloss 35
      Shelves: 19 mm melamine, Anthracite Kronospan MFC 164 PE
      Sides: Crylon Softone
      Aluminium and sheet metal parts:
      Powder-coated AkzoNobel SABLÉ BLACK, YW 359 F
      Plastic parts: Black RAL 9005

    技術仕様
    • Unique refm1133
    • コレクションセットAccessible Kitchens
    • コレクションLifting Systems for Wall Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルメラミン
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン - その他
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア