製品の公開
Changing table 334 - 80x80 cm
Changing table 334 - 80x80 cm
Changing table 334 - 80x80 cm
    Granberg

    Changing table 334 - 80x80 cm

    Google翻訳”,

    シリーズ334は壁に取り付けられた介護用テーブルで、床に降ろして子供たちがテーブルに座ることができます。その後、授乳エリアを快適な作業高さまで上げることができます。

    機能と利点
    • マットレス付き成形看護テーブル80cm
    • 電気的に高さ調節可能床から40〜112cm
    • 壁に取り付けられているため、掃除が簡単です
    • 使いやすいコード付きハンドコントロール
    • 包括的な内蔵安全スイッチ
    • 折りたたみ式介護テーブルエリア
    標準装備

    -マットレス
    -コード付きハンドコントロール

    仕様
    • Border height
      50 mm

      Operation
      Wired hand controller

      Width
      800 mm

      Depth
      965 mm

      Installation
      Wall-mounted

      Height adjustment

      400 - 1120 mm



      Speed level
      41 mm / sec.

      Max. user weight
      50 kg

      Electrical connection
      230 V ~ 50 Hz 173 VA (110 V available)

      IP-class
      IPX6

      Safety

      Built-in comprehensive safety switch beneath the entire nursing table



      Material

      Wall panel: Powder coated steel-plate, white alu. rails
      Nursing table fittings: Hygienic moulded plastic
      Mattress: (WxDxH) 710x710x30 mm. Manufactured from phthalate-free artificial leather. Cover and cold foam certified as per Ökotex standard 100 class 1 Baby



      Warranty
      2 year

      CE
    技術仕様
    • Unique refm754
    • コレクションセットChanging tables
    • コレクションDaycare changing tables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-13
    • エディション1
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)965
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    アイルランド
    アンドラ
    イギリス
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    キプロス
    サン・マリノ
    スイス
    スペイン
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    マルタ
    モナコ
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)