製品の公開
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES11S4
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES11S4
Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES11S4
    Granberg

    Wall Mounted Motorised Combi kitchen module 6300-ES11S4

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    概要

    • 左または右バージョン
    • アンダー接着インセットシンクES11を備えたコンビモジュール。 4つの調理ゾーンを備えたガラスセラミックコンロ用に準備
    • モジュール幅219〜299 cm

    壁に取り付けられた電動コンビモジュール6300-ES11S4には、オーバーフロー付きの浅いシンクボウルが1つ含まれています。 4つの調理ゾーンを備えたガラスセラミックコンロ用に準備。

    ADAキッチンカウンタートップリフトシステムは、左バージョンまたは右バージョンで利用できます。

    モジュールの幅は10mm短くなっているため、ユニットの両側に5 mmのギャップがあり、上下に移動できます。また、スプラッシュ保護/タイル用のスペースを確保するために、深さが15mm浅くなっています。

    アンチピンチストリップは、ワークトップの前端の下に配置されます。ストリップに何かが触れると、リフトユニットが停止します。

    エレクトロニクスおよびモーターシステム「プラグアンドプレイ」。

    このモジュールは、あらゆる厨房メーカーの環境に統合できます。

    機能と利点

    • 電動壁掛け、30cm調節可能
    • 調整可能な深さ576-606mm(税込)フロント
    • 調整のための傾斜可能なワークトッププレーン


    標準装備

    • コントロールボタン、アルミデザイン
    • キー付き安全ロック
    • ワークトップの前にある安全スイッチ
    • 調理台の下の壁に設置を隠すカバーパネル
    • アルミフロントリム
    • ブラッシュドアルミニウムリアエッジストリップ
    • 長いレバーと柔軟な水ホースを備えたミキサー
    • フレキシブルドレンホースを備えたES11アンダーグルーインセットシンク
    仕様
    • Installation
      Wall

      Front height
      103 mm

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. top board)

      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Control button, ALU-design

      Safety
      The safety strip is placed under the front edge of the worktop.

      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 5.0 A

      Lifting force
      100 kg

      IP-class
      IP 20

      Delivery modules
      Ready-mounted worktop incl. safety switch, motors

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Frame depth
      576 - 606 mm from wall (Incl. front)

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Space to wall (for tiles)
      15 mm

      Tiling
      From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

      Material
      Frame:
      Aluminum
      Cover panels for covering installations under the worktop:
      12 mm white melamine. Several colours can be offered upon request.
      Fronts:
      White lacquered aluminum. Several colours can be offered upon request.
      Top board:
      12 mm compact laminate or 30 mm worktop in high pressure laminate. Post-shaped front edge. Several colours can be offered upon request.

      Warranty
      2 year

      CE

    技術仕様
    • Unique refvaggmonterad-motordriven-kombimodul-6300-es11s4
    • コレクションセットHeight adjustable kitchen systems
    • コレクションHeight Adjustable Modular Worktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン - その他
    • IFC分類オブジェクト

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 北米 アジア