製品の公開
Leaf Lamp Metal Tree S

Leaf Lamp Metal Tree S

Google翻訳”,

リーフランプメタルツリーは、公共の屋内スペース用のツリーサイズのスタンディングランプです。枝は壮大な樹冠の葉を形作ります(Ø130、Ø230またはØ300cm)。リーフランプメタルツリーSは、頑丈な土台で地面に立っています。リーフランプツリーは、Aクラスの吸音特性を備えています。葉は、3.5、14、または21平方メートルのウールフェルトの柔らかい迷路を形成します。それは、その近くでのスピーチの知覚を根本的に強化します–そして、リーフランプツリーの下では、ささやき声は叫び声と同じくらい良いです。

仕様
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.

技術仕様
  • Unique refLLMT130
  • コレクションセットLeaf Lamp Series
  • コレクションLeaf Lamp Metal Tree
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2400
  • 幅(mm)1300
  • 奥行き(mm)1300
関連
  • 主なマテリアル繊維フェルト
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC391016
  • Uniclass2015コードPr_70_70_46
  • Uniclass2015詳細Lamps
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (22)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)