製品の公開
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR
BOX GMV6 HR
    GREE Products

    BOX GMV6 HR

    Google翻訳”,

    グリーの新世代 DRV GMV6 は、革新的なメーカーのビジョンとスキルをすべて示しています。22.4 ~ 246 kW の出力範囲、最大 100 台の接続可能な室内ユニット、110 Pa の静圧、極端な温度での動作、改善された霜取り機能などです。 EVIコンプレッサー。

    極低温加熱技術とエネルギー貯蔵による連続加熱。

    マルチライン CAN+ 通信テクノロジー (ISO 11898) を備えた CAN+ バス。市販の標準マシンのスタンバイは 40 W ではなく、1 W です。

    このユニットは、暑い場合は -30 °C ~ 24 °C、寒い場合は -5 °C ~ 55 °C の極端な気候条件でも動作できます。

    室外ファンのインテリジェントな調整により、9 つの自動サイレント モードにより、夜間の騒音レベルを 40 db(A) まで下げることができます。

    その他の改良点: 蓄熱モジュールは、モード反転による温度低下を補うために、霜取り中に熱を回復します。 -20℃でも暖房の効きが悪くなりにくく、霜取り時のお部屋の温度変化も少ないです。低温 EVI (Enhanced Vapor Injection) コンプレッサーは、パフォーマンスを最適化し、容量を向上させます。 30%の低温加熱。

    仕様
      • Continuous heating
      • Volume of information processed > Speed
      • Up to 100 indoor units
      • Exceptional operating ranges
      • Intelligent sound level reduction
      ModelGMV6 HR CM1DGMV6 HR CM2D
      GMV6 HR CM4D
      GMV6 HR CM8D

      Code
      3IGR9015
      3IGR9016
      3IGR9017
      3IGR9018

      Manufacturer ref.
      NCHS1D
      NCHS2D
      NCHS4D
      NCHS8D


    技術仕様
    • Unique refBOX-GMV6-HR
    • コレクションセットAerotermic
    • コレクションHeat pump
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 39 17 13 15
    • OmniClassタイトルUnitary Air Conditioning Equipment
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)