製品の公開
GMV5 SLIM
GREE Products

GMV5 SLIM

Google翻訳”,

GMV5 Slim シリーズは、低騒音ながらハイパワーを実現したコンパクトな室外機です。広い動作範囲 (-20°C / +52°C) と接続可能なユニットの数が多いため、高電力と小さな設置面積が必要な場合に最適です。

技術はサブクールに適用され、コールドモードでの液体の流れの騒音レベルを低減し、性能を維持します。

室外機の音は、ファンとコンプレッサーシステムの最適化された設計と、ユニットで利用可能なさまざまな調整レベルのおかげで、最大 45 dB(A) 低減できます。単一のインバーター コンプレッサーで最大 33.5 kW。

ユニットは、寒冷地では -5 °C ~ +52 °C、暑さでは -20 °C ~ +24 °C という極端な気候条件でも動作できます。

仕様
    • Outdoor unit with compact design and low noise level
    • Up to 20 indoor units
    • Great capacity
    • Wide operating range

    ModelGMV5 SLIM 335GMV5 SLIM 280 
    GMV5 SLIM 335
    Code
    3IGR0056 
    3IGR0073
    3IGR0074
    Manufacturer ref.
    GMV-224WL/C-X
    GMV-280WL/C1-X
    GMV-335WL/C1-X

技術仕様
  • Unique refGMV5-SLIM
  • コレクションセットIndustrial
  • コレクションVRF - Outdoor units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 17 13 15
  • OmniClassタイトルUnitary Air Conditioning Equipment
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
5つ星のうち4.7 4.7 (7)