製品の公開
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    アーカイブ

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    技術仕様
    • Unique ref01-2115-11
    • コレクションセットkitchen faucets
    • コレクションkitchen mixer
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-03-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)280
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets