製品の公開
Essence Single lever basin mixer Size S
GROHE

Essence Single lever basin mixer Size S

Google翻訳”,
円筒形のデザインと美しい GROHE StarLight クローム仕上げのこの GROHE Essence 水栓は、バスルームで存在感を発揮します。標準の高さの吐水口は、洗面台の上に浮かんでいるように見え、歯磨きや洗顔に十分なスペースを残します。一体型の GROHE SilkMove カートリッジを使用すると、水温と水量を簡単かつ正確に変更できます。GROHE EcoJoy システムは、フルスプレー時でも水の消費量を 1 分あたり 5.7 リットルに制限します。便利なポップアップ排水コントロールロッドを使用すると、排水を楽に操作して洗面台を満たすことができます。GROHE QuickFix Plus は、特に水栓の部品数が限られているため、手間のかからない設置を保証します。
仕様
  • 28 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology equipped with temperature limiter as standard mousseur with GROHE Water Saving technology (flow rate limited to 5.7 l/min) GROHE FastFixation Plus installation system 1 1/4" pop-up drain
技術仕様
  • Unique ref32898001
  • コレクションセットEssence New
  • コレクションEssence New
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-30
  • エディション3
  • 高さ(Mm)174
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

ヨーロッパ