製品の公開
Skate Cosmopolitan Drive Plate
GROHE

Skate Cosmopolitan Drive Plate

Google翻訳”,
衛生陶器の世界的リーダーである GROHE は、スケート コスモポリタン フラッシュ プレートで最先端のフラッシュ テクノロジーを提供します。このフラッシュ プレートは、流行の現代的なバスルームの仕上げに最適です。フルサイズ (156 x 197 x 10 mm) で、光沢のある GROHE StarLight クローム仕上げが施されており、耐久性がありお手入れも簡単です。また、環境にも優しい製品です。デュアル フラッシュ システムでは、3 リットルまたは 6 リットル (一部のセラミック ボディでは 3 リットルと 4.5 リットル) のフラッシュ量を選択し、小さなボタンを押してフラッシュを停止できます。統合された GROHE EcoJoy フラッシュ テクノロジーにより、水の消費量を最大 50% 削減できます。標準の検査テンプレートを必要とする取り付けは簡​​単で、ツールは必要ありません。GROHE スケート コスモポリタン フラッシュ プレート: 洗練されたスタイルと優れたパフォーマンスのバランスの取れた組み合わせでバスルームをグレードアップします
仕様
  • for Dual Flush and Start & Stop built-in cisterns for pneumatic exhaust valve AV1 Dimensions 156 x 197 mm in ABS with GROHE Water Saving technology for water saving for cassettes, Uniset and Rapid SL 130 mm thick for installation with Rapid SLX mounting template 66 791 to be purchased separately
技術仕様
  • Unique ref38732000
  • コレクションセットSkate Cosmopolitan
  • コレクションSkate Cosmopolitan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー