製品を公開する
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    Google翻訳,
    STRATOS トイレシート ペーパー ディスペンサー (壁取り付け用)、ステンレス スチール、表面はサテン仕上げ、素材の厚さ 1.5 mm、前面は湾曲、開口部は楕円形、キー付きシリンダー ロック、シート ペーパー E-STRX680 用、取り付け素材を含む。
    仕様
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    技術仕様
    • 固有参照番号3600008877
    • 製品ファミリAccessories
    • 製品グループToilet seat paper dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)263
    • 幅(mm)393
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)2.72
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 説明Toilet paper dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア