製品の公開
LSV
Grundfos

LSV

Google翻訳”,

グルンドフォスLSVは、立型、単段または二段式、間軸受け式、分割ケースポンプです。軸方向に分割された設計により、上部ケーシングを容易に取り外し、モーターや配管を損傷することなくポンプ部品にアクセスできます。

仕様
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. Vertically mounted design for space savings Independent bearing housing design allows access to the pump components without removing the top half of the casing. Complete unit consists of pump, base frame, motor stool, flexible coupling, coupling guard and electric motor.

技術仕様
  • Unique refLSVFAM
  • コレクションセットSplit case pump
  • コレクションSplit case pump
  • 公開日2025-06-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
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
類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち3.5 3.5 (32)
5つ星のうち3.0 3.0 (5)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち4.7 4.7 (11)