製品の公開
MAGNA1 D
Grundfos

MAGNA1 D

Google翻訳”,
ツインポンプからの冗長性(手動切り替え)により、ポンプのパフォーマンスを2倍にするか、サービスのダウンタイムを短縮できます。直感的なユーザーインターフェースから操作できる基本的な製品。
仕様
  • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
技術仕様
  • Unique refMAGNA1D
  • コレクションセットCirculator pump
  • コレクションCanned Rotor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_96
  • Uniclass2015詳細Water supply pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
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
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち3.5 3.5 (32)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち3.9 3.9 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (21)