製品の公開
SOLOLIFT2 - WC-1
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-1

Google翻訳”,
Grundfos SOLOLIFT2は、強力なカッターシステムが統合された、小型でコンパクトな、すぐに設置できる自動リフトステーションです。個人の住居からの糞便で廃水を汲み上げるのに適しています。ユニットはEN12050-3に従って設計されています。
仕様
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
技術仕様
  • Unique refSOLOLIF2WC1
  • コレクションセットDomestic lifting station
  • コレクションDomestic lifting station
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • UNSPSC名称Pumps
  • UNSPSC401515
  • Uniclass2015コードPr_65_53_96_50
  • Uniclass2015詳細Macerators
  • OmniClassNumber23-27 17 23
  • OmniClassタイトルMacerator Pumps
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
5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち3.5 3.5 (32)
5つ星のうち4.1 4.1 (14)
5つ星のうち3.9 3.9 (40)