製品の公開
CRI 3 North America
Grundfos

CRI 3 North America

Google翻訳”,
同じレベルに吸込口と吐出口を備えた縦型多段遠心ポンプ。液体と接触するポンプ材料はステンレス鋼(EN 1.4301)です。
仕様
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
技術仕様
  • Unique refUCRI3
  • コレクションセットVertical multistage centrifugal inline pump
  • コレクションInline multi stage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類送り管
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • MasterFormat 2014 コード43 23 31
  • MasterFormat 2014 タイトルVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 13
  • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (13)
5つ星のうち4.5 4.5 (8)
5つ星のうち4.0 4.0 (7)
5つ星のうち3.5 3.5 (32)
5つ星のうち4.6 4.6 (9)