製品の公開
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

5つ星のうち2.42.4(11 レビュー)
Google翻訳”,

パーキンスエンジンモデル番号付きの10kVAのオープンディーゼル発電機セット。 403A-11G1およびLeroy-Somerモデル番号TAL040C。

仕様
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
技術仕様
  • Unique refopen-perkins-generator-10kva
  • コレクションセットSmart (10 - 30kVA)
  • コレクション> 10 kVA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1110
  • 幅(mm)850
  • 奥行き(mm)1250
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)319
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators

対応地域

南アメリカ ヨーロッパ
ブラジル
ポルトガル