製品の公開
IT Fixed Window with IT07
SOSOARES

IT Fixed Window with IT07

Google翻訳”,
オープニングシステムの改善を反映して、56mmの中間セクションを持つITシステムが生まれます。このシステムは、競争力を維持しながら熱性能と音響性能を向上させることを前提として、現在の範囲の作業に優れたソリューションを提供し、優れた品質/価格比を保証することを目的として開発されました。
仕様
  • Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
技術仕様
  • Unique refGSS_IT_FIXED_WINDOW_WITH_IT07
  • コレクションセットIT
  • コレクションWindows Aluminium
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類
  • ETIM コードEC003536
  • ETIM 名Window (complete with frame)
  • UNSPSC名称Fixed windows
  • UNSPSC30171609
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 13 11
  • OmniClassタイトルMetal Fixed Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows