製品の公開
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80
    SOSOARES

    JE 2R 2 LEAVES SLIDING WINDOW JE80

    5つ星のうち4.24.2(16 レビュー)
    Google翻訳”,
    このシステムは、大きな開口部を克服するためのボリュームを不要にしない、より大胆なアーキテクチャへの答えです。サーマルブレイク固定フレーム(24mmポリアミド/可動フレーム:16mmポリアミド)を改良したスライディングシステムで構成されており、新築だけでなく建物の改修にも応用できるように開発されました。
    仕様
    • This system is the answer to a more daring architecture that does not obviate the volumetry to overcome large openings. It consists of a sliding system with improved thermal break fixed frame: 24mm polyamide / mobile frame: 16mm polyamide), developed to allow its application not only in new construction as well as in building renovation.
    技術仕様
    • Unique refGSS_JE_2R_2_LEAVES_SLIDING_WINDOW_JE80
    • コレクションセットJE
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows