製品の公開
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
    SOSOARES

    OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH

    Google翻訳”,
    断熱材を備えたミニマリストスライドシステム
    仕様
    • The OS-D+[32mm] minimalist sliding system rose as an answer to new architectural trends intending to combine the maximum transparency with the minimum structural view.
    技術仕様
    • Unique refgss_os_double_fixed_frame_with_fc01_bellow
    • コレクションセットOS
    • コレクションWindows Aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13 21
    • OmniClassタイトルMetal Awning Windows