製品の公開
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills
    COPRIMURO SRL

    TERMOSOGLIA The solution for thermal bridging of windowsills

    Google翻訳”,

    TERMOSOGLIA システムは、既存の窓枠を覆う (または交換する) ように設計および製造されており、一般的に窓の土台に使用される石材に特有の熱橋 (したがって熱損失ゼロ) を完全に回避します。

    TERMOSOGLIA は、最小厚さがわずか 8 mm からという特徴があります。ファイバーグラス サポート (チキソトロピー ポリエステル樹脂、ミネラル フィラー、マット 450 g/m2 ファイバーグラスで構成) とクローズドセル ポリウレタン フォーム膜を組み合わせ、イソネオペンチル ゲルコート (厚さ 0.1 ~ 2 mm) で外部をコーティングすることで、完全な防水性を実現しています。

    海洋由来のゲルコートにより、TERMOSOGLIA は長期にわたって極めて耐久性に優れています。風化、日光、温度変化に耐えます。

    TERMOSOGLIA は、「多層断熱加工品および該加工品を得るための手順」としてイタリアの産業発明特許の対象となっています。

    窓の断熱性をさらに高めるには、窓の開口部を狭めることなく内部の開口部を断熱するように特別に設計された革新的なソリューションである TERMOIMBOTTE 敷居を組み合わせることができます。

    仕様
    • Thermal and acoustic values:

      Density: standards UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc nominal value 45-55 tolerance +/-4

      Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

    技術仕様
    • Unique reftermosoglia
    • コレクションセットVetroresina
    • コレクションTermosoglia
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-09-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱