製品の公開
GBF2173, Recessed Safety Station with Drain Pan, Surface Mounted
Guardian Equipment

GBF2173, Recessed Safety Station with Drain Pan, Surface Mounted

Google翻訳”,

GBF2173
ドレンパン付き埋め込み式セーフティステーション、表面実装


用途:表面実装用のバリアフリーの洗眼/洗顔およびシャワー安全ステーション。このユニットは、コンクリート石積みユニット (CMU) やその他の貫通できない壁での使用に最適です。ユニットには露出したシャワーヘッドと、ドレンパン付きのスイングダウン式の目/洗顔器が付いています。ステンレススチールのカバーは魅力的な外観を提供し、使用しないときはユニットを保護します。作動すると、カバーが受け皿として機能し、廃水を集めてユニットに戻して排水します。建物の排水システムに接続するのではなく、ユニットの前面に廃水用の外径 1 1/2 インチの排水接続口があります。前面の排水により、排水システムに接続する必要がなく、ユニットの定期的なテストが容易になります。

ADA 準拠:推奨取り付け高さに設置した場合、ユニットは障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

シャワーヘッド:直径10インチのステンレススチール。

シャワーバルブ:ステンレス鋼の「パニックバー」アクチュエーターを備えた 1 インチ IPS 真鍮ステイオープンボールバルブ。

カバー/ドレンパン: 16 ゲージのステンレス鋼の組み合わせカバーとドレンパン。 「パニックバー」ハンドルを掴んでカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置に引き下げられ、水流が作動します。ユニットの運転中、排水はドレンパンに集められ、キャビネットに戻されて排水されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは動作を続けます。

目/洗顔用スプレー ヘッド アセンブリ:供給アームに取り付けられた 2 つの FS-Plus™ スプレー ヘッド。各スプレーヘッドには個別に調整可能な流量制御とフィルターがあり、水から不純物を除去します。

目/洗顔バルブ: 1/2 インチ IPS 真鍮回転プラグタイプバルブ。破片や異物からバルブを保護するために、テフロン® コーティングされた O リングシールとインラインストレーナーが装備されています。

取り付け:壁への表面取り付け用の 16 ゲージのステンレス鋼キャビネット。

パイプと付属品:露出したパイプとエスカッションはつや消しステンレス鋼です。

供給: 1 インチ NPT メス入口。

廃棄物:ユニット前面の外径 1 1/2 インチのテールピース、ヒンジ付きステンレススチールのカバー付き。

標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

米国特許 5,768,721

利用可能なオプション
PCCポリッシュクロムメッキ真鍮シャワー供給ニップル。
AP250-064 テスト キットエルボと排水チューブを備えた取り外し可能なフィッティングは、ユニットのテスト用に日光排水管に取り付けられます。
AP250-065モデスティカーテン。
TMV G6040 サーモスタットミキシングバルブ。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2173
    Product TypeSurface-Mounted Combination Eyewash/Facewash & Emergency Drench Shower Station
    Installation TypeWall Surface-Mounted Enclosure (Ideal for walls that cannot be hollowed or penetrated)
    Cabinet ConstructionHeavy-duty 16-Gauge Type 304 Stainless Steel cabinet with a #4 brushed satin finish
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Piping & ValvesExposed 1" IPS brushed stainless steel piping; 1" IPS brass stay-open ball valve with stainless steel full-width "Panic Bar" actuator with black vinyl grip.
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel combination folding cover and integrated drain pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling the front handle down 90° deploys the spray heads from vertical to horizontal position, instantly initiating water flow. Returns to off position when closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures runoff and routes it directly out of a front-facing 1" IPS stainless steel drain elbow, allowing for straightforward routine testing and eliminating structural wastewater pipe connections.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ polypropylene spray heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls and internal polyurethane filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS brass rotating plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing line debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted at engineering layout heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, testing inspection tag


    surface mount safety station, cmu wall emergency shower, surface mounted eyewash, barrier free safety station, surface eyewash cabinet, exposed emergency shower, front drain eyewash, daylight drain shower, guardian equipment gbf2173, non penetrative safety shower, concrete wall eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, block wall emergency shower, laboratory safety center, industrial safety fixture, surface cabinet eyewash, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling supplied safety shower, dual function safety station, swing down emergency eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, cmu mounted eyewash, premium stainless eyewash

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-028
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ