製品の公開
G1902, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl
Guardian Equipment

G1902, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl

Google翻訳”,

G1902
セーフティステーション、洗眼器、ステンレススチールボウル付き


用途:洗眼器とシャワー安全ステーションの組み合わせ。 2 つの GS-Plus™ スプレータイプの出口ヘッドが、目をすすぐための水を大量に送り出します。

シャワーヘッド:直径10インチのオレンジ色のABSプラスチック。

シャワーバルブ: 1 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープンボールバルブ。バルブはクロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用した米国製です。ステンレス鋼の作動アームと 29 インチのステンレス鋼プルロッドが付属しています。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッド。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水から不純物を除去するフィルターが付いています。

洗眼ボウル: 11-1/2 インチのステンレス鋼。

洗眼バルブ: 1/2 インチ IPS クロムメッキ真鍮ステイオープン ボール バルブ。バルブは米国製で、クロムメッキ真鍮ボールとテフロン® シールを使用しています。

パイプと付属品:スケジュール 40 亜鉛メッキ鋼。垂直配管にはオレンジ色のポリエチレンカバーを採用し、視認性と耐食性に優れています。

供給: 1-1/4 インチ NPT メス上部または側面入口。

廃棄物: 1-1/4 インチ NPT メス出口。出口は、下部パイプニップルを反転することで、完成した床の上の 9-1/4 インチまたは 19-5/8 インチのいずれかに配置できます。

標識: ANSI 準拠の識別標識が装備されています。

品質保証:バルブとスプレーヘッドのアセンブリは工場で組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
GC亜鉛メッキパイプと継手は粉体塗装仕上げ。利用可能な色には、オレンジ、黄色、赤、緑が含まれます。
GRNグリーン ABS プラスチック シャワー ヘッド。
YELイエロー ABS プラスチック シャワー ヘッド。
SSHステンレスシャワーヘッド。
AP275-100 電気ライトと警報ホーン目/洗顔またはシャワーが作動すると、ライトと警報ホーンが補助を呼び出します。
AP250-015 モデスティカーテンセーフティステーションに取り付けるためのモデスティカーテン。
TMV G6040 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1-2014 の要求に応じて温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。

仕様
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1902
    Product TypeCombination Emergency Drench Shower & Eyewash Safety Station
    Installation TypeFloor Mounted with Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange
    High-Visibility StylingUpright vertical piping is wrapped in bright orange UV-resistant polyethylene pipe covers to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Valve1" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve (US-made with chrome-plated brass ball and PTFE seals)
    Shower ActivationRigid stainless steel actuating arm paired with a 29" (737 mm) stainless steel pull rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft, highly effective flood of water for rinsing the eyes.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel with a brushed satin finish
    Eyewash Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle.
    Piping & FittingsSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet (Side inlet arrives plugged)
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 9-1/4" (235 mm) or 19-5/8" (498 mm) above the finished floor to adjust to variable layout constraints.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


    industrial safety station, combination safety shower, emergency eyewash station, stainless steel bowl, guardian equipment g1902, floor mounted safety station, drench shower combination, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch plastic shower, high visibility safety station, emergency eyewash shower, flag handle eyewash, pull rod emergency shower, schedule 40 galvanized steel, orange polyethylene pipe covers, facility safety fixture, laboratory emergency station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, mechanical room safety shower, water treatment safety station, warehouse safety equipment, freestanding drench shower, industrial plumbing fixture, corrosion resistant safety station, open bowl safety station, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture, standard safety shower, commercial drench shower, tepid water mixing valve compatible, steel bowl safety station

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-030
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションSafety Stations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国