製品の公開
G6020, Thermostatic Mixing Valve, 13 Gallon Capacity
Guardian Equipment

G6020, Thermostatic Mixing Valve, 13 Gallon Capacity

Google翻訳”,

用途:温水と冷水を混合して温水を供給するサーモスタットミキシングバルブ。バルブの流量は、30 PSI (2.1 bar) の圧力降下で 1 分あたり 13 ガロン (49 リットル) です。バルブは、緊急洗眼剤、目/顔洗浄剤、またはドレンチホースユニットに供給するために使用できます。給水サイズと圧力に応じて、バルブは複数のユニットに供給できます。

取り付け:バルブ入口はバルブの上部、背面、または底部に配置できます。コンセントは上部または下部にあります。バルブは現場で任意の取り付け位置に構成できます。頑丈なステンレススチール製の取り付けブラケットが付属しています。

温度制御:バルブには、流入水の温度を感知し、あらかじめ設定された温度まで水を自動的にブレンドする高精度サーマルアクチュエーターが装備されています。バルブは工場出荷時に 85°F (29°C) の水を供給するように設定されています。必要に応じてぬるま湯の温度を調整し、ロックすることができます。ダイヤル温度計を標準装備し、ぬるま湯の温度を監視できます。

冷水バイパス:温水の供給が制限または中断された場合、内部バイパスによりバルブは冷水のみを供給できます。バイパス モードでは、バルブは 30 PSI (2.1 bar) の圧力降下で 9 GPM (34 L/min) を供給します。

温水遮断:バルブには内部 PTFE バルブシートが付いています。冷水の供給が中断されると、バルブが完全に閉じて水がまったく供給されなくなり、火傷の可能性がなくなります。

流量容量:指定された圧力降下におけるバルブの流量容量については、以下の表を参照してください。

チェックストップ/フィルター:各入口には、メンテナンス用のロック可能な遮断バルブ、逆流を防止する内部逆止バルブ、水流からゴミを除去するステンレス鋼のバスケットフィルターが付いています。

構造:バルブは鉛フリーとして米国安全飲料水法の要件を満たしています。

入口/出口: 1/2 インチ NPT メス入口および出口が標準装備されています。

品質保証:バルブは ANSI/ASSE 1071 に基づく ASSE 認定を受けています。バルブは出荷前に完全に組み立てられ、工場でテストされています。

水圧/温度の要件

供給圧力:最大流入水圧は 125 PSI (8.6 bar) です。温水と冷水の供給圧力は最大 25% 変化する可能性がありますが、ANSI/ASSE 1071 で要求される流量と温度を供給できます。

給湯温度:入湯温度範囲は49°~82℃です。 Guardian では、お湯の温度が 60°C (140°F) を超えないようにすることをお勧めします。

冷水供給温度:流入冷水温度範囲は 40° - 70°F (4° - 21°C) です。冷水の温度は、供給されるぬるま湯の温度より少なくとも 10°F (5.6°C) 低くなければなりません。

ぬるま湯温度:ぬるま湯の温度を18℃~35℃の範囲で調節し、その位置でロックします。誤調整を防ぐため、高温制限停止は 90°F (32°C) に設定されています。

追加モデル

  • G6021-XXX表面実装粉体塗装スチールキャビネットに取り付けられた G6020 バルブ
  • G6022-XXX表面実装ステンレス鋼キャビネットに取り付けられた G6020 バルブ
  • G6023-XXX G6020 バルブは埋め込み式粉体塗装スチール製キャビネットに取り付けられています
  • G6024-XXX G6020 バルブを埋め込み式ステンレス鋼キャビネットに設置
技術仕様
  • Unique refg6020-thermostatic-mixing-valve-13-gallon-capacity
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションThermostatic Mixing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国