製品の公開
G5026, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted
Guardian Equipment

G5026, Eyewash/Drench Hose Unit, Wall Mounted

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,

G5026
洗眼・点滴ホースユニット 壁掛け式


用途:壁取り付け用の両用洗眼/ドレンホース。このユニットは、洗眼器とドレンホースの両方として ANSI Z358.1 - 2014 の規定を満たしています。ユニットは固定洗眼器として使用するために取り付けブラケットに残したままにすることができ、ユーザーは手を自由に保つことができます。あるいは、ユニットを取り外して、ユーザーの目、顔、体のあらゆる部分をすすぐためのドレンホースとして使用することもできます。

スプレー ヘッド アセンブリ: 2 つの GS-Plus™ スプレー ヘッドが並べて取り付けられています。各ヘッドには「フリップトップ」ダスト カバー、内部流量制御、および水流から不純物を除去するフィルターが付いています。

バルブ:ステンレス鋼のレバーハンドルによって作動する鍛造真鍮のスクイズバルブ。バルブは交換可能なステンレス鋼シートを採用しており、耐久性に優れています。ハンドルを押すとロック クリップが係合し、「ハンズフリー」操作が可能になります。ロッククリップが解除されるまで、バルブは開いたままになります。

ホース: 8 フィート強化 PVC ホース。最大使用圧力は 300 PSI。

取り付け:ユニットを壁に固定するためのスプリング クリップ付きブラケット。クリップはスプレーヘッドとハンドルを常に前方に向けて配置します。

逆流防止装置:ホース入口にインラインデュアルチェック逆流防止装置を装備(G5026BPのみ)。注: 地域の配管規制への準拠については規制当局に確認してください。

供給: 3/8 インチ NPT オススイベルタイプ入口。

サイン: ANSI 準拠の識別サイン。

品質保証:ユニットは完全に組み立てられ、出荷前に水検査が行われます。

利用可能なオプション
DC各スプレーヘッド用のステンレス製ダストカバー。
FSH 8 フィートの柔軟なステンレス鋼ホースを PVC ホースの代わりに使用します。
VBバルブとスプレーヘッドの間に取り付けるインラインバキュームブレーカー。
TMV G6020 サーモスタット混合バルブは、ANSI Z358.1 - 2014 で規定されている温水と冷水を正確に混合し、温水 (ぬるま湯) を供給します。完全な技術情報および製品選択情報については、「テンパリング ユニット」セクションを参照してください。

技術仕様
  • Unique refguardian-equipment-025
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションDrench Hose Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-02-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国