製品の公開
ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control
ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control

    ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control

    Google翻訳”,

    Gunnebo ImmSecは、空港で最もセキュリティに敏感なエリアの1つである入国管理局での旅行者の自動検証に使用される特別に設計されたダブルゲートインターロックソリューションです。

    スリムで人間工学に基づいた設計により、ImmSecを単一または複数のレーン構成でインストールできるため、セキュリティを損なうことなく、旅行者に開放感を与えることができます。

    ゲートは、許可された通過ごとに1人だけが許可されるようにしながら、入国審査プロセスを自動化および加速します。

    家族や介助旅行者は入国管理官が直接処理する必要があり、標準的な機内持ち込み手荷物を持っている旅行者はImmsecによって自動的に処理できます。

    モジュラーシャーシプラットフォーム上に設計されており、事前キャプチャと検証のためにゲートの入り口に、または安全なインターロックされたゲートパネルの内部に一体的に取り付けられた、さまざまなデータと生体認証のキャプチャおよび検証デバイスに柔軟に対応できます。

    Immsecには、スマートIDカード、MRTD、RFIDパスポート、および生体認証技術用のリーダーを装備できます。

    Gunneboは、運用と保守のコストを最小限に抑え、スループットを最大化するために、その堅牢なメカニズム哲学を採用しています。

    仕様
    • Drive

      High reliablity DC motor and brake mechanism

      Materials

      • Casework: 304 grade grained stainless steel and

      anodised aluminium

      • Moving panels: 10mm frameless toughened glass

      • Side panels: 10mm toughened glass

      Function

      Uni-directional electronic passage control with single

      person detection and monitoring to facilitate Immigration

      passport verification processes.

      Operational Modes

      Flexibility to integrate modular mounting on end leg and

      inside kiosk with peripherals and biometric technology.

      Flexible communications protocol allowing for biometrics to

      control gates and mount with easy software integration.

      Emergency Mode: In this mode the exit door is locked and

      the entry door is open.

      One-Step Process: Designed as a one-step process

      combines the verification of the traveller and the traveller’s

      secure passage through the border. This design allows the

      traveller to complete the whole transaction in one single

      process without the need to move to another stage. It

      usually takes the form of a mantrap e-Gate.

      Integrated Two-Step Process: Designed as an integrated

      two-step process the traveller initiates the verifi cation of

      the document and of the traveller’s eligibility to use the

      system at the fi rst stage, and then if successful moves to a

      second stage where a biometric match and other

      applicable checks are carried out. This topology is

      invariably implemented by using a mantrap e-Gate.

    技術仕様
    • Unique refImmSec
    • コレクションセットSpeed Gates
    • コレクションAirport Gates
    • 公開日2021-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2333
    • 幅(mm)3931
    • 奥行き(mm)1095
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イギリス
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34_88
    • Uniclass2015詳細Stainless steel half height turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23 11
    • OmniClassタイトルWaist Height Turnstiles
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors