製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
gustavsberg/products/bc814a55-bfd6-4c57-915d-d063395e8995
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
利用できません: アメリカ合衆国
Gustavsberg
フォロー
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Google翻訳”,
原文を見る
時代を超越した調和のとれたデザインで、あらゆるタイプのバスルームに適しており、温度側のロックボタンは快適温度38℃に設定されています。
セーフタッチは、ミキサー前面の熱を最小限に抑え、セラミック製のシャットオフにより液だれを防ぎ、長寿命を実現します。浴槽の吐水口に合わせて拡張可能です。
ダウンロード
仕様
仕様
Knob with clear color marking for hot and cold
Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
Type-approved non-return valves in the inlets
Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
Can be completed with Gustavsberg bathtub spout
技術仕様
技術仕様
Unique ref
GB41201330
コレクションセット
Atlantic
コレクション
Shower mixer
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2023-11-02
エディション
1
高さ(Mm)
1265
幅(mm)
285
奥行き(mm)
655
リンク
リンク
製品のURL
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathroom-faucets/shower-set/product/gb41201330/shower-column-atlantic-round-40-c-c-connection-up-and-down-with-shower-column-round-160-c-c
インストール手順
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Documents/Manuals/Atlantic_thermostatic_mixers-1675184211.pdf
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
亜鉛
設計国
スウェーデン
製造国
スウェーデン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
ETIM コード
EC011329
ETIM 名
Shower mixing tap
対応地域
ヨーロッパ
アイスランド
エストニア
オーランド諸島
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
ラトビア
リトアニア
類似製品
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
ダウンロード
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
ダウンロード
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード