製品の公開
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
    Gustavsberg
    アーカイブ

    Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB] PVC-free shower hose 1.75 m Max flow 6.5 l/min
    技術仕様
    • Unique refGB41206087
    • コレクションセットNew Nautic
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)118
    • 幅(mm)200
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap