製品の公開
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Google翻訳”,
    衛生的で耐久性があり、しっかりとガラス化された衛生的な磁器で作られています, 掃除が簡単な表面を備えた有機的なデザイン, 環境にやさしい迅速な掃除のためのセラミックプラス, 掃除が簡単なオープンフラッシュリム付きの衛生的なフラッシュ, 縁まで完全にフラッシュ衛生面の向上, Flexibel ボルト間隔, cc 180/230 mm, すっきりとした設置と簡単なクリーニングのための隠し壁固定具, 白または黒の 2 つの異なる色の複数のシートオプション, 400 kg までの負荷テスト済み, 推奨フラッシュ容量 4.5/3 L
    技術仕様
    • Unique refGB111530
    • コレクションセットNautic
    • コレクションToalett
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)3450
    • 奥行き(mm)510
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • ETIM コードEC011318
    • ETIM 名Toilet combination
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets