製品の公開
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat
    Hacker Industries

    FIRM-FILL® SCM-250 | Sound Control Mat

    Google翻訳”,

    FIRM-FILL® SCM-250(防音マット)は、1/4インチ(6mm)のランダムフィラメント、波形、U字溝コアを備えた防音マットで、階間の衝撃音を低減するように設計されています。1インチのFIRM-FILL®ブランドの石膏コンクリートトッピングと併用することで、この複合システムは北米タイル協会の「軽商用」評価を取得しています。

    おすすめ

    • 音響減衰システムの用途/市場: 木製床下地およびコンクリート床下地。

    カバー

    • FIRM-FILL® 石膏コンクリート
    • ファームフィル® 2010+
    • ファームフィル® 3310
    • FIRM-FILL® 高強度
    • ファームフィル® CMD
    • GYP-SPAN® ラディアント

    機能と利点

    • 低周波と高周波の音を低減する優れた性能
    • 木造軸組工法およびコンクリート構造物における性能
    • たわみが最小限で、クリープや長期劣化がない
    • タイトな構造アセンブリに適した薄型プロファイルを実現
    • 軽量で扱いやすい
    • Hacker Industries, Inc. の認可を受けた施工業者によって設置されています。
    仕様
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness1/4" (6 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.355
      105 lbs./sf99.31%0.349
      505 lbs./sf99.22%0.353
    技術仕様
    • Unique reffirm-fill-scm-250-sound-control-mat
    • コレクションセットAcoustic Underlayment Systems
    • コレクションResilient Sound Control Mats
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13
    • OmniClassタイトルFloor Underlayments