製品の公開
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
    Hacker Industries

    FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat

    Google翻訳”,

    FIRM-FILL® SCM-400は、集合住宅建築における音の透過を抑制するために設計された3/8インチ(10mm)の防音マットです。石膏コンクリートの打設厚さが標準的でない場合に最適です。

    おすすめ

    • 音響減衰システムの用途/市場: 木製床下地およびコンクリート床下地。

    カバー

    • FIRM-FILL® 石膏コンクリート
    • ファームフィル® 2010+
    • ファームフィル® 3310
    • FIRM-FILL® 高強度
    • ファームフィル® CMD
    • GYP-SPAN® ラディアント

    機能と利点

    • IBC 2009 で要求される高い IIC および STC レベルを備えた防音床の作成に役立ちます。
    • IIC要件に対処する費用対効果の高い方法
    • 木造軸組工法およびコンクリート構造物における性能
    • たわみが最小限で、クリープや長期劣化がない
    • タイトな構造アセンブリに適した薄型プロファイルを実現
    • 軽量で扱いやすい
    • Hacker Industries, Inc. の認可を受けた施工業者によって設置されています。
    仕様
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness3/8" (10 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.434
      105 lbs./sf99.5%0.437
      505 lbs./sf99.13%0.43
    技術仕様
    • Unique reffirm-fill-scm-400-sound-control-mat
    • コレクションセットAcoustic Underlayment Systems
    • コレクションResilient Sound Control Mats
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13
    • OmniClassタイトルFloor Underlayments