製品の公開
Hacker Sound Mat II
Hacker Sound Mat II
    Hacker Industries

    Hacker Sound Mat II

    Google翻訳”,

    Hacker Industries, Inc.は、Hacker Sound Mat IIの導入により、集合住宅、商業ビル、注文住宅における遮音効果を最大限に高めるソリューションの提供を継続しています。この革新的な防音マットは、92%が再生ゴムで構成されており、より静かな環境を提供し、最も厳しいプロジェクト仕様にも対応できるように設計されています。

    おすすめ

    • 音響減衰システムの用途/市場: 木製床下地およびコンクリート床下地。

    カバー

    • FIRM-FILL® 石膏コンクリート
    • ファームフィル® 2010+
    • ファームフィル® 3310
    • ファームフィル® CMD
    • GYP-SPAN® ラディアント

    機能と利点

    • STCとIICの評価を向上
    • 最適な音響制御のために音の透過を低減します
    • ロビンソンホイールテスト、ASTM C627-93による軽商用および住宅用途向けシステム
    • 高度な訓練を受けた認定施工業者のネットワークによって施工されます
    仕様
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight90 lbs
      Thickness0.25" (6mm)
      Density3.78 lbs/ square yardF1315
      Width54"
      Square Feet/roll135 square feet
      Steiner Tunnel TestNFPA Class B
      UBC Class II
      E84
      Pill Test DOC-FF 1-70Pass
      Compression Set15%D395
    技術仕様
    • Unique refhacker-sound-mat-ii
    • コレクションセットAcoustic Underlayment Systems
    • コレクションResilient Sound Control Mats
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • MasterFormat 2014 コード09 84 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Room Components
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13
    • OmniClassタイトルFloor Underlayments