製品の公開
Powder Coated Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Ceiling Hung

Google翻訳”,

天井吊りユニットは、すっきりとした現代的な外観を呈します。特に壁掛け器具と組み合わせると、床のメンテナンスが迅速かつ容易になります。天井吊りパーティションは、吊り天井またはオープンスパン構造を使用できる近代化に推奨されます。

コンプライアンス:

ADA準拠、クラスA ASTM E84規格および健康製品宣言(HPD)

特徴:

  • 粉体塗装仕上げは、厚く均一な仕上げで耐久性があり、錆びにくく、他の塗装よりも優れています。
  • 迅速で信頼性の高いリードタイムにより、予定通りのプロジェクト完了が保証されます
  • 環境に配慮したプロジェクトに最適。リサイクル素材 50% (ポストコンシューマー 36%、プレコンシューマー 14%)
  • 業界最高の耐火性
  • 視線の隙間をなくす「視線なしソリューション」やその他のプライバシーオプションも利用可能
  • 軽量素材は輸送コストを抑え、設置も簡単で、多くの場合1人だけで済みます。

天井吊りトイレ仕切り、天井取り付けトイレ仕切り、取り付けトイレステンレス、天井吊り、トイレスチール、吊り下げトイレ、天井から吊り下げるドア、ハドリアン仕切り、天井と仕切り、ハドリアントイレ仕切り、スチール天井、チャコールパウダーコート

仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refhadrian_PC_ceiling_mount
  • コレクションセットToilets
  • コレクションToilet Partitions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-17
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
  • ETIM コードEG017920
  • ETIM 名Sanitary partitions and cabins
  • UNSPSC名称Restroom partitions
  • UNSPSC30181508
  • Uniclass2015コードTE_70_10_10_89
  • Uniclass2015詳細Toilet units
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-31 25 11
  • OmniClassタイトルRestroom Partitions
  • UniFormatIIコードC30
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア